Z-UIC
Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V
- Liste de prix
- € 286,00
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
- Borniers Câble Cu de 1.5 mm² ou torons Cu de 1.0 mm² (section de câble 5...9.5 mm, 4 fils)
- Indice de protection
- IP66
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]