22PEM-1UF
Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h
Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Drehplombe mit Draht, Dämmschale
- Listenpreis
- € 1,496,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
A-22PEM-A02
Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen
A-22PEM-A09
T-Stück, DN 32, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1
EXT-EF-32D
Rohrverschraubung, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2", Set à 2 Stk.
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Gateways und Feldmodule
Ersatz-Sensormodule
R-22PEM-0UF
Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 32
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Aktivierung thermischer Energiezähler
Dieses Video zeigt die Aktivierung thermischer Energiezähler via Smartphone.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
-
- Durchfluss
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Durchflussmenge qp
- 6
- Kommunikation
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Anzeige Typ
- LCD
- Medium
- Kalt- und Warmwasser
- Ventilgrösse
- 32 mm
- Ventilgrösse
- 1 1/4 inch