CQKD24A-SR
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40
- Listenpreis
- € 167,00
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
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Drehmoment
- 1 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Fest stromlos geschlossen (Endanschlag NC = 0%)
- Handverstellung
- Mit Antrieb (ausgeklickt)
- Laufzeit (Motor)
- 15 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 15 s
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- 5...40°C [41...104°F]