01CT-1LPF
Cable Temperature Sensor with mounting flange passive, NTC10k (10k2), Probe length 200 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire
Mellékelt alkatrészek: rögzítőperem
- Listaár
- 29,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- NTC10k (10k2)
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- NTC10k (10k2)
- Szonda hossza
- 200 mm