2. Senzori/merila
  3. Spoljašnji senzori (vazduh)

22UT-14



Learn more
Back to product category
22UT-14

22UT-14

Outdoor sensor Temperature active, 4...20 mA, External sensor, Probe length 25 mm, Probe diameter 6 mm

Parts included: mounting plate, dowels, screws

Kataloška cena
121,00 €
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
  • Dodaci
  • Product videos
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
Success Stories
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
Dodaci

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
4...20 mA
Output Current [Range]
1x 4...20 mA, max. resistance 500 Ω
Probe length
25 mm

Dobro došli u Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)