2. Ventili
  3. Dodaci

ZR2332



Back to product category
ZR2332

ZR2332

Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Kataloška cena
30,10 €
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
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Flow temperature
-10...120°C [14...248°F]

Добродошли у Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)