1. Kezdőlap
  2. Ventili
  3. Regulacioni ventili

H6015XP4-S2



Vissza a termékkategóriához
H6015XP4-S2

H6015XP4-S2

Globe valve, 2-way, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]

Listaár
791,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
0/0 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H6015XP4-S2
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?

    Letöltések

    Documentation

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Megtekintés most

    Tender Texts

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    Data for planners

    • Megtekintés most
    • Megtekintés most

    CAD download / 3D viewer

    • Megtekintés most

    MagiCAD Cloud

    • Megtekintés most

    Hydronic Schemes

    • Letöltés

    Success Stories

    • Letöltés
    • Letöltés
    0 Kiválasztott tétel(ek)
    Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
    Tartozékok

    Elektromos tartozékok

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    Listaár: 140,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Pattern
    2-way
    kvs
    0.4 m³/h
    Fluid
    Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...150°C [41...302°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 2500 kPa
    • 150°C up to 2430 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Добродошли у Belimo Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
    +43 1 7490361 0
    Prijavite se na bilten
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)