Izvezi kao .xlsx Izvezi kao .csv Uvezi iz .csv
Proizvodi koji se više ne proizvode
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
    • Egipat
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
    • Egipat
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
  • Proizvodi koji se više ne proizvode
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
    Izvezi kao .xlsx Izvezi kao .csv Uvezi iz .csv
  1. Početak
  2. Ventili
  3. Regulacioni ventili

H7032X16-S2



Learn more
Back to product category
H7032X16-S2

H7032X16-S2

Globe valve, 3-way, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature 5...200°C [41...392°F]

Kataloška cena
1.587,00 €
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Dodaci
  • Detalji
Actuator selection
Actuator parameters
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for H7032X16-S2
Može se konfigurisati
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    Hydronic Schemes
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
    Dodaci

    Electrical accessory

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Detalji

    Specifikacije

    Pattern
    3-way
    kvs
    16 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...200°C [41...392°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 2500 kPa
    • 200°C up to 2300 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: Linear; B – AB: Linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% of the Kvs value; B – AB: max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Dobro došli u Belimo Áustria

    Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
    Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
    +43 1 7490361 0
    Prijavite se na bilten
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)