GR24A-7
Rotary actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 150 s, IP54, F07
- Listaár
- 492,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 4 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 6 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Torque
- 40 Nm
- Control type
- Open/close
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]