2. Pokretači
  3. Pokretači ventila

GRC230A-5



Learn more
Back to product category
GRC230A-5

GRC230A-5

Rotary actuator, 40 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 35 s, IP54, F05

Kataloška cena
553,00 €
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
  • Dodaci
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
Dodaci

Electrical accessory

S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
6 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
11 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
40 Nm
Control type
Open/close
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
35 s / 90°
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobro došli u Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)