Izvezi kao .xlsx Izvezi kao .csv Uvezi iz .csv
Proizvodi koji se više ne proizvode
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
    • Egipat
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
    • Egipat
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
  • Proizvodi koji se više ne proizvode
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
    Izvezi kao .xlsx Izvezi kao .csv Uvezi iz .csv
  1. Početak
  2. Ventili
  3. Leptir ventili

D6450N



Learn more
Back to product category
D6450N

D6450N

Butterfly valve, 2-way, DN 450, Wafer types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 5490 m³/h, Kvmax 18800 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Dodaci
  • Product videos
  • Detalji
Actuator selection
Actuator parameters
1/1 Suitable actuators for Requesting actuators for D6450N
Može se konfigurisati
SY8-230A-3-T
Rotary actuator, 1500 Nm, AC 230 V, Open/close, 3-point, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Terminals
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    Hydronic Schemes
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
    Dodaci

    Mechanical accessory

    ZD6N-S450

    ZD6N-S450

    Worm gear for butterfly valves DN 450

    List price: 824,00 €
    Add to Project List
    ZSY-702

    ZSY-702

    Mounting/adapter kit for BFV D6450-500N/NL + SY7-8

    List price: 822,00 €
    Add to Project List
    Product videos

    Butterfly valves and actuators

    Play now Share via email

    Butterfly valves for control applications

    Play now Share via email
    Detalji

    Specifikacije

    Pattern
    2-way
    kvs
    5490 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Dobro došli u Belimo Áustria

    Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
    Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
    +43 1 7490361 0
    Prijavite se na bilten
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)