2. Ventili
  3. Dodaci

ZD7250



Back to product category
ZD7250

ZD7250

T-piece for 3-way butterfly valve DN 250

Kataloška cena
2.558,00 €
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
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Flow temperature
-10...120°C [14...248°F]
Pipe connection
Flange

Добродошли у Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)