1. Kezdőlap
  2. Hajtóművek
  3. Szelephajtóművek

GRK24A-5



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
GRK24A-5

GRK24A-5

Rotary actuator fail-safe NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 150 s, IP54, F05

Listaár
886,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Documentation

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most

Tender Texts

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Data for planners

  • Megtekintés most
  • Megtekintés most

CAD letöltés / 3D betekintő

  • Megtekintés most
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

Listaár: 71,30 €
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Listaár: 95,50 €
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
11 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
21 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
40 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Kézi felülbírálás
Nyomógombbal
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
35 s
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Dobro došli u Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)