2. Ventili
  3. Regulacioni ventili

H325S-L



Learn more
Back to product category
H325S-L

H325S-L

Stainless steel globe valve, 3-way, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Fluid temperature 0...130°C [32...266°F]

Kataloška cena
538,00 €
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
  • Dodaci
  • Detalji
Actuator selection
Actuator parameters
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for H325S-L
Može se konfigurisati
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
    Hydronic Schemes
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
    Dodaci

    Electrical accessory

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Detalji

    Specifikacije

    Pattern
    3-way
    kvs
    10 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    0...130°C [32...266°F]
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: equal percentage; B – AB: Linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: max. 0.02% of the Kvs value; B – AB: max. 0.02% of the Kvs value
    Pipe connection
    Internal thread

    Dobro došli u Belimo Áustria

    Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
    Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
    +43 1 7490361 0
    Prijavite se na bilten
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)