2. Senzori/merila
  3. Dodaci

A-22PEM-A06



Back to product category
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

T-piece, DN 15, M10x1 for external direct immersion temperature sensor T1

Kataloška cena
18,80 €
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
Success Stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Detalji

Specifikacije

Valve size
15 mm

Dobro došli u Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)