RV24A-MF-RE
Globe valve actuator (retrofit), 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 50 mm, IP54
- List price
- 1.692,00 €
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
- Accessories
- Product videos
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Electrical accessory
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
List price: 594,00 €
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
List price: 94,60 €
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
List price: 31,60 €
Product videos
Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 6 W
- Power consumption (holding)
- 1.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 11 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Force
- 4500 N
- Control type
- DC 2...10 V
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Stroke
- 50 mm
- Running time (motor)
- 150 s / 50 mm
- Running time motor variable
- 90...150 s
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2