NKQ24A-VST
Rotary actuator fail-safe for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modular VAV/duct pressure control solution with dynamic Δp sensor, can be combined with external VST damper actuator.
Field of application: VAV units or control dampers in comfort ventilation systems
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the VAV/pressure duct application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the room pressure application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 11 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 22 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 0.5 m mit VST-Anschlussstecker
- Drehmoment
- 6 Nm
- Ansteuerungsart
- Stetig
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Wählbar mit Schalter 0...100 %
- Handverstellung
- Mit Drucktaste
- Laufzeit (Motor)
- 4 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 4 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 8...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]