2. Pokretači
  3. Pokretači ventila

LRF24-S-O



Learn more
Back to product category
LRF24-S-O

LRF24-S-O

Rotary actuator fail-safe NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 75 s, 2x SPDT, IP54

Kataloška cena
394,00 €
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
5 W
Power consumption (holding)
2.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
7 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Torque
4 Nm
Control type
Open/close
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NO, valve open (A – AB = 100%)
Manual override
With hand crank, can be fixed in any position
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobro došli u Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)