Izvezi kao .xlsx Izvezi kao .csv Uvezi iz .csv
Proizvodi koji se više ne proizvode
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
    • Egipat
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
    • Egipat
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
  • Proizvodi koji se više ne proizvode
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
    Izvezi kao .xlsx Izvezi kao .csv Uvezi iz .csv
  1. Početak
  2. Pokretači
  3. Dodaci

P1000A GR



Back to product category
P1000A GR

P1000A GR

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on, grey

Recommendation: wiring as a voltage divider. Please note the information in the data sheet.
Kataloška cena
119,00 €
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
  • Dodaci
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
Dodaci

Mechanical accessory

Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

List price: 126,00 €
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Connection Potentiometer
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
346
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobro došli u Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)