2. Pokretači
  3. Dodaci

SGE24



Back to product category
SGE24

SGE24

Positioner for built-in mounting

List price
153,00 €
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
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
0.3 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Terminals 4 mm²
Protection category
IP20
Ambient Tempreture
-20...50°C [-4...122°F]

Dobro došli u Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)