Početak

Stavke u fascikli za preuzimanje

Fascikla za preuzimanje je prazna
stavka(i) u fascikli za preuzimanje

!

Prikaži fasciklu za preuzimanje
U centar za preuzimanje

Stavke u vašoj korpi

Korpa je prazna.
stavka(i) u korpi

Solution

Količina:
Ukupno:
Pregled korpe / liste projekata
Otvori drugu listu projekata
Izvezi kao .xlsx Izvezi kao .csv Uvezi iz .csv Uvezi iz .bel
Proizvod koji se više ne proizvodi
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
  • Proizvod koji se više ne proizvodi
  • Stavke u fascikli za preuzimanje

    Fascikla za preuzimanje je prazna
    stavka(i) u fascikli za preuzimanje

    !

    Prikaži fasciklu za preuzimanje
    U centar za preuzimanje
  • Stavke u vašoj korpi

    Korpa je prazna.
    stavka(i) u korpi

    Solution

    Količina:
    Ukupno:
    Pregled korpe / liste projekata
    Otvori drugu listu projekata
    Izvezi kao .xlsx Izvezi kao .csv Uvezi iz .csv Uvezi iz .bel
  1. Home
  2. Pokretači
  3. Linearni pokretači

SHQ24A100



Back to product category
SHQ24A100

SHQ24A100

Linear actuator, 200 N, AC/DC 24 V, Open/close, 7 s, Stroke 100 mm, IP54

List price
390,00 €
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
Z-AS1

Z-AS1

End stop kit, for SH..
Multipack 20 pcs.

List price: 90,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

List price: 19,40 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-KS1

Z-KS1

Coupling piece M8

List price: 52,50 €
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
13 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
23 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
200 N
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (extended) / 1 (retracted)
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
100 mm
Running time (motor)
7 s / 100 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...40°C [-22...104°F]

Добродошли у Belimo {{js-currentCountryName}}

Изгледа да се не налазите у {{js-currentCountryName}}. Производи и услуге на овој страници можда нису доступни у вашој земљи ({js-geoCountryName}}). Такође, пријава/регистрација није могућа. Пронађите свој локални Belimo сајт испод.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Impresum Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)