2. Antriebe
  3. Linearantriebe

SH24A200



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SH24A200

SH24A200

Linear actuator, 450 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 200 mm, IP54

Listenpreis
256,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen

Ausschreibungstexte

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Daten für Planer

  • Jetzt anzeigen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

CAD-Download / 3D-Viewer

  • Jetzt anzeigen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-AS1

Z-AS1

End stop kit, for SH..
Multipack 20 pcs.

Listenpreis: 94,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

Listenpreis: 20,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-KS1

Z-KS1

Coupling piece M8

Listenpreis: 58,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Stellkraft
450 N
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
200 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 100 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Dobro došli u Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)