01ATS-1050B
Frost monitor, Switch, -10...15°C, Capillary 6 m, Auto reset
Parts included: mounting kit with 6 mounting brackets
- Listaár
- 123,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Fagy
- Output signal
- Switch
- Output signal frost protection switch note
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ Switch position 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ Switch position 1-4
- DC 230 V 0.25 A