2. Pokretači
  3. Pokretači ventila

TRY230



Learn more
Back to product category
TRY230

TRY230

Rotary actuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 35 s, IP40

Kataloška cena
152,00 €
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
AC 100...240 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
2.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
2 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With hand crank
Running time (motor)
35 s / 90°
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
-7...50°C [19...122°F]

Dobro došli u Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)