2. Pokretači
  3. Dodaci

S2A



Back to product category
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Kataloška cena
95,50 €
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
  • Dodaci
  • Product videos
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
Dodaci

Mechanical accessory

Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

List price: 126,00 €
Add to Project List
Product videos

How-To: S2A / S1A auxiliary switch

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6 x 0.75 mm²
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobro došli u Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)