2. Senzori/merila
  3. Kanalni senzori (vazduh)

01CT-1ALF



Back to product category
01CT-1ALF

01CT-1ALF

Cable Temperature Sensor with mounting flange passive, Pt100, Probe length 100 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire

Parts included: mounting flange

Kataloška cena
31,20 €
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
  • Product videos
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
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Pt100
Output signal passive temperature
Pt100
Probe length
100 mm

Добродошли у Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktirajte nas Politika privatnosti Promenite postavke privatnosti Napomene o sigurnosti Opšti uslovi poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na bilten
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)