EP025R2+BAC
Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Internal and external thread, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F], Glycol monitoring
Für den Einbau in die Rohrleitung ist das Zubehör ZREV..F (Rohrverschraubung) notwendig. Bitte mitbestellen!
Siehe «Mechanisches Zubehör»
- Listenpreis
- 771,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Listenpreis: 429,00 €
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/s]
- 0.97
- Einstellbarer Durchfluss
- 25...100% von V'nom
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 200 kPa für geräuscharmen Betrieb
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innen- und Aussengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3.7 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP54