3. Актуатори за вентил

NR230A



Learn more
Back to product category
NR230A

NR230A

Rotary actuator, 10 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54

List price
227,00 €
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
S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
3 W
Power consumption (holding)
0.6 W
Power Consumption For Wire Sizing
7 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
90 s / 90°
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)