EP100F+MP
Elektr. 2 járatú PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Karimás, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]
- Listaár
- 5.218,00 €
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
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Listaár: 570,00 €
Az Ön ára: ...
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
Listaár: 91,00 €
Az Ön ára: ...
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Listaár: 30,30 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 2 járatú
- V'nom [l/s]
- 20
- Beállítható térfogatáram
- V'nom 30...100%-a
- Közeg
- Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
- Közeghőmérséklet
- -10...120°C [14...248°F]
- Zárónyomás
- 690 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 340 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 9 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 6 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 12 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- IP védelem
- IP54