2. Ventile
  3. Druckunabhängige Regelventile

EP015R6+BAC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EP015R6+BAC

EP015R6+BAC

Elektr. 6 járatú PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]

Listenpreis
908,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Herunterladen

Daten für Planer

  • Herunterladen
  • Herunterladen

CAD-Download / 3D-Viewer

  • Jetzt anzeigen

Hydraulikpläne

  • Herunterladen

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

P2P15PE-1GE

P2P15PE-1GE

Winkel 90° IG/AG, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Set à 2 Stk.

Listenpreis: 18,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-004

ZR-004

Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil DN 15/20

Listenpreis: 20,70 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2315

ZR2315

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Listenpreis: 14,40 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRK24-B1

CRK24-B1

Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-

Listenpreis: 247,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 429,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Sensoren

22HH-10

22HH-10

Kondensationsschalter, Interner Sensor, LED

Listenpreis: 155,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22HH-100X

22HH-100X

Kondensationsschalter, Externer Sensor, LED, 2 m

Listenpreis: 177,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
22HTH-110X

22HTH-110X

Páratartalom / hőmérséklet kontaktérzékelő Aktív, 0...5 V, 0...10 V, Kábelhossz 2 m

Listenpreis: 271,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
6-Weg
V'nom [l/h]
1500
Einstellbarer Durchfluss
4.2...100% von V'nom
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Mediumstemperatur
6...80°C [43...176°F]
Schliessdruck
350 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Linear
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.7 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Schutzklasse
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)