NV24A-TPC
Szelephajtómű, 1000 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
- Listaár
- 451,00 €
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
- 1.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 3x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
- Erő
- 1000 N
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 20 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 20 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]