2. Valves
  3. Ball Valves

R3025-S2



Learn more
Back to product category
R3025-S2

R3025-S2

Váltó golyóscsap, 3 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells. 
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.

List price
216,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for R3025-S2
Configurable
LR230A
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
LR24A
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Documentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now

    Tender texts

    • View now
    • Download
    • Download
    • Download

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Data for planners

    • View now
    • View now

    CAD download / 3D viewer

    • View now

    MagiCAD Cloud

    • View now

    Hydronic schemes

    • Download

    Success stories

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Accessories

    Mechanical accessory

    EXT-OC-ZRN325

    EXT-OC-ZRN325

    Szigetelő burkolat R3.. szelephez, DN 25
    csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

    List price: 31,40 €
    Add to Project List
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

    List price: 152,00 €
    Add to Project List
    ZR2325

    ZR2325

    Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 25, Rp 1", R 1"

    List price: 20,20 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZR24-2

    ZR24-2

    Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz, AC/DC 24 V, 20 W

    List price: 120,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    3-way
    Kvs
    26 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Fluid temperature note
    • At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heater or a valve neck extension is recommended.
    • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Differential pressure note
    200 kPa for low-noise operation
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: air-bubble tight, leakage rate A; B – AB: Leakage class I, max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    Internal thread

    Üdvözöljük a Belimonál Austria

    You do not seem to be located in Austria. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)