2. Szelepek
  3. Szabályozószelepek

H650SP



Vissza a termékkategóriához
H650SP

H650SP

Globe valve (partially pressure-balanced), 2-way, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]

Listaár
2.849,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
0/0 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H650SP
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    MagiCAD Cloud

    • Megtekintés most

    Hidraulikus vázlatok

    • Letöltés

    Sikertörténetek
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

    Listaár: 140,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    40 m³/h
    Közeg
    Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    5...150°C [41...302°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • 120°C max. 1600 kPa-ig
    • 150°C max. 1400 kPa-ig
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A Kvs-érték max. 0.05%-a
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)