01CT-1QH
Kábel hőmérséklet-érzékelő passzív, NTC20k, Szonda hossza 50 mm, Szonda átmérője 6 mm, Kábel 2 m, 2 eres
- Listaár
- 17,80 €
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
A-22D-A03
Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag
Listaár: 9,90 €
Az Ön ára: ...
A-22D-A05
Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 260°C-ig, Sárgaréz
Listaár: 20,30 €
Az Ön ára: ...
A-22P-A45
Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel
Listaár: 28,20 €
Az Ön ára: ...
A-22P-A51
Távtartó szigetelés, Műanyag, L 50 mm, A-22P-A.. merülőhüvelyhez..
Listaár: 23,70 €
Az Ön ára: ...
Merülőhüvelyek
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- NTC20k
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- NTC20k
- Szonda hossza
- 50 mm