SR230A-R
Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54, F03/F04/F05
- Listaár
- 290,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZSF-08
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSF-09
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSF-10
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSF-11
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSF-14
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x57 mm (SZxøxM), SR..-R-hez
ZSV-08
Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-09
Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-10
Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-11
Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-11-4K
Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSzxM, belső négyzetes), SR..-R-hez
ZSV-12
Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
ZSV-14
Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x57 mm (HxSZxM), SR..-R-hez
Elektromos tartozékok
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.6 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 7 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2