P10000A GR
Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ kiegészítő, szürke
Recommendation: wiring as a voltage divider. Please note the information in the data sheet.
- List price
- 119,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
List price: 126,00 €
Details
Specifications
- Connection Potentiometer
- Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- 346
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]