CM24-L
Forgó hajtómű, 2 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP54
- Listaár
- 131,00 €
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
AV6-20
Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez
Listaár: 51,40 €
Az Ön ára: ...
Z-ARCM
Elfordulás elleni kapocs, CM.. / UM..-hez
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 56,00 €
Az Ön ára: ...
Z-ESCM
Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 22,60 €
Az Ön ára: ...
Z-MA
Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 124,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 0.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 1 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 2 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- óramutató járásával ellentétes forgásirány
- Kézi felülbírálás
- Mágnessel
- Elfordulási szög
- 0...287.5
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 6...12.7 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]