VNV24A-LP1
Szelephajtómű, 1000 N, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 20 mm, IP40
- Listaár
- 1.006,00 €
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
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Listaár: 570,00 €
Az Ön ára: ...
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
Listaár: 91,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet csatlakozás
- RJ45 csatlakozóaljzat
- Erő
- 1000 N
- Vezérlés típusa
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Felhő
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 20 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 20 mm
- Motor futásidő változtatható
- 90...150 s
- IP védelem
- IP40
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]