NVK24A-SZ-TPC
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
- Listaár
- 755,00 €
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
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
- Erő
- 1000 N
- Vezérlés típusa
- DC 0.5...10 V
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Löket
- 20 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 20 mm
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]