TF230-S
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 2.5 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, 1x SPDT, IP42
- Listaár
- 253,00 €
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
AV6-20
Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez
Listaár: 51,40 €
Az Ön ára: ...
KH8
Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm
Listaár: 17,50 €
Az Ön ára: ...
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 64,00 €
Az Ön ára: ...
ZG-TF1
Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík és oldalsó beszereléshez
Listaár: 107,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Segédkapcsolók
- 1x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 2.5 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Nem
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <25 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 6...12.7 mm
- IP védelem
- IP42
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]