22PF-1UE
Áramlásérzékelő, AC/DC 24 V, DN 25, FS 1.17 l/s
Mellékelt alkatrészek: szigetelő burkolat
- Listaár
- 572,00 €
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
A-22PEM-A01
Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
Listaár: 20,50 €
Az Ön ára: ...
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
-
- Áramlás
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Teljes skála
- 1.17 l/s
- Kommunikáció
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V vagy felhasználó által meghatározott
- Aktív kimenő jel megjegyzés
-
- DC 0...10 V (gyári beállítás), kiválasztható NFC-n keresztül
- max. terhelés 1 mA
- Felhasználó által meghatározott:
- - Alsó határ: 0...8 V
- - Felső határ: 2...10 V
- Közeg
- Hűtött és meleg víz, glikolos víz max. 60% arányban.
- Szelepméret (DN)
- 25 mm