ZR24-2
Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
- Listenpreis
- 115,00 €
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
- -10...20°C [14...68°F]
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Anschluss Speisung
- Kabel 1 m
- Schutzklasse
- IP20