Belimo Energy Valve™
- Belimo Energy Valve™
- Belimo Energy Valve™ mit thermischem Energiezähler
Sichtbare Energieeinsparung
Das Belimo Energy Valve™ ermöglicht eine druckunabhängige Durchflussregelung sowie eine transparente Überwachung des Heiz- oder Kühlsystems. Damit wird sichergestellt, dass dieses nicht mit einer zu geringen Temperaturspreizung (Delta T) betrieben wird. Durch Messen, Berechnen und Visualisieren wichtiger Anlagendaten und durch die von Belimo zur Verfügung gestellten Performance-Reports wird ein energieeffizienter Anlagenbetrieb über die gesamte Lebensdauer gewährleistet. Das Belimo Energy Valve™ kann mit der Belimo Cloud verbunden werden und ermöglicht so jederzeit und von überall einen einfachen Zugang zu den Daten und Reports.
-
Belimo Energy Valve™ 4.0 – Produkteigenschaften
-
Broschüre – Belimo Energy Valve™ – Sichtbare Energieeinsparung
(pdf -
2.45 MB)
-
Applikationsleitfaden – Belimo Energy Valve™
(pdf -
12.84 MB)
-
Applikationsbroschüre – Luftaufbereitungsanlagen
(pdf -
4.64 MB)
-
3-Weg-Beimischschaltung mit 2-Weg-Energy Valve / EPIV
(pdf -
1.29 MB)
-
Differenzdruckregelung mit dem Belimo Energy Valve™
(pdf -
1.8 MB)
-
Technische Broschüre – Wasseranwendungen
(pdf -
7.4 MB)
-
Die sieben Grundlagen für gesunde Raumluft
(pdf -
2 MB)
Auswahl des richtigen Wärmezählers
Je nach Anwendungsfall ist es wichtig, den richtigen thermischen Zähler einzusetzen. Die Relevanz entsteht durch allfällige Vorschriften oder Verordnungen.
Wenn eine Wärmezählung zwecks Kostenverrechnung oder zur Nebenkostenabrechnung realisiert werden soll, müssen MID-zertifizierte Zähler eingesetzt werden.
Planen Sie eine Messung für die innerbetriebliche Kostenzuordnung oder für eine Betriebsoptimierung? Dann reichen auch die qualitativ hochwertigen Standardzähler von Belimo.
HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.
Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.
Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.
Verteilung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.
Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.
Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:
-
Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden
(pdf -
4.46 MB)
Belimo Energy Valve™ in HLK-Anwendungen
Hier finden Sie eine Auswahl gängiger HLK-Anwendungen, bei denen das Belimo Energy Valve™ zum Einsatz kommt. Nach einer kurzen Beschreibung der einzelnen Anwendungen werden die häufigsten Gründe für mangelnde Effizienz oder Leistung genannt. Es wird erläutert, wie EVs diese Probleme angehen und welche Regelmodi und Einstellungen für eine optimale Leistung empfohlen werden.
Eine optimierte Komplettlösung – jetzt cloudbasiert.
Wissen, wohin die Energie fliesst
Das Belimo Energy Valve™ ist ein IoT-Gerät, ein intelligentes, druckunabhängiges Ventil mit Anbindungsmöglichkeit an die Belimo Cloud. Einzigartige Funktionen wie der Delta-T-Manager oder die Möglichkeit zur direkten Leistungsregelung schaffen Klarheit, erhöhen die Effizienz und reduzieren die Kosten. Das Belimo Energy Valve™ besteht aus einem 2-Weg- oder 3-Weg-Regelkugelhahn, einem volumetrischen Durchflussmessgerät, zwei Temperatursensoren und einem Antrieb mit integrierter Logik.
Sortiment
Das intelligente Belimo Energy Valve™ mit Anbindung an die Belimo Cloud
Optimierung der Delta-T- und Durchflusswerte
Die cloudbasierte Analyse stellt die von Belimo-Experten empfohlenen Delta-T-Einstellungen für den effizienten Betrieb der Anlage zur Verfügung. Die Systemleistung und -stabilität wird verbessert.
Lebenslanger Datenzugriff
Die Belimo Cloud speichert die vollständigen Nutzungsdaten des Belimo Energy Valve™. Die Online-Datenbank bildet somit die Basis für die künftige Betriebsoptimierung.
Online-Technologie-Support
Unser Support hilft bei Inbetriebnahme und optimaler Einstellung des Belimo Energy Valve™ in allen Betriebsphasen. Unsere Experten helfen bei der Lösung technischer Probleme.
Software-Updates
Der Belimo Cloud-Service stellt den Anwendern regelmässig Software-Updates zur Verfügung. Online-Downloads machen Updates einfacher als je zuvor.
Erweiterte Garantie
Die 5 Jahre Garantie wird mit der Belimo Cloud-Anbindung auf 7 Jahre erhöht.
Performance Berichte
Das Belimo Cloud Reporting ermöglicht eine komplette Übersicht der aktuellen und bisherigen Leistungsdaten wie Durchfluss, Energieverbrauch, Strombedarf und Delta-T sowie eine Übersicht über Warnungen oder Fehler im Betrieb, die die Effizienz beeinträchtigen könnten.
Moderne Hydraulik mit konstantem Durchfluss
Zur Sicherstellung einer hohen Gesamtenergieeffizienz in Gebäuden werden energieoptimierte Heizungs- und Kälteanlagen immer wichtiger.
Immer die richtige Wassermenge
Idealer Raumkomfort durch Sicherstellung der korrekten Wassermenge auch bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb.
Zeitersparnis in der Planung
Reduzierter Planungsaufwand und Zeitersparnis durch einfache Ventilauslegung.
Weniger Installationsaufwand
Aufwandsreduzierung und Zeitersparnis aufgrund der All-in-one-Lösung. Kein aufwändiger Hydraulischer Abgleich notwendig.
Energieeffizient
Der dicht schliessende Regelkugelhahn verhindert eine interne Leckage im geschlossenen Zustand und damit eine Verschwendung bei Nulllast.
Flexibel
Einfach einzustellender maximaler Durchfluss.
Sicher
Durch den Selbstreinigungseffekt wird ein Festsitzen des Regelelements verhindert und die zuverlässige Aktivierung der Kühl- oder Heizleistung gewährleistet.
8 Gründe für den Einsatz von druckunabhängigen Regelventilen
1. Ventilauslegung leicht gemacht
2. Reduzierter Installationsaufwand
3. Benutzerfreundliche Inbetriebnahme
4. Automatischer hydraulischer Abgleich
5. Stets korrekte Wassermenge
6. Sorgenfreier Betrieb
7. Sofortige Effizienzsteigerung
8. Vielfältige Regelmöglichkeiten
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und montieren aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vormontierte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Auf Wunsch mit flexiblen Leitungen, Sonderbeschichtungen oder isolierten Leitungen.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter). Bei Performance Devices (z.B. Belimo Energy Valve™) bereiten wir für Sie die komplette Inbetriebnahme gemäss Ihren Vorgaben vor.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
Management und Abrechnung von Energie – so einfach wie noch nie
Die beiden Welten "Energieregelung" und "Energieabrechnung" werden mit dem neuen Belimo Energy Valve™ vereint. Neben einer transparenten Überwachung und Regelung des Heiz- oder Kühlsystems ist somit auch eine direkte IoT-basierte Kostenabrechnung mit nur einem Gerät möglich. Die neuen MID-zugelassenen Energy Valves mit Energiezähler zeichnen sich durch eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus und bieten so eine einfache und effiziente Energiekostenabrechnung. Doch das zuverlässige Messen ist nur der Anfang. Das Energy Valve regelt kontinuierlich den Durchfluss und optimiert die Energieversorgung des Verbrauchers. Mit dem neuen Energy Valve startet Belimo in eine neue Ära des integrierten thermischen Energiemanagements und bringt zusammen, was zusammengehört.
-
Belimo Energy Valve™ 4.0 – Produkteigenschaften
-
Broschüre – Belimo Energy Valve™ und Thermischer Energiezähler
(pdf -
2.77 MB)
-
Applikationsleitfaden – Belimo Energy Valve™
(pdf -
12.84 MB)
-
Applikationsbroschüre – Luftaufbereitungsanlagen
(pdf -
4.64 MB)
-
3-Weg-Beimischschaltung mit 2-Weg-Energy Valve / EPIV
(pdf -
1.29 MB)
-
Differenzdruckregelung mit dem Belimo Energy Valve™
(pdf -
1.8 MB)
-
Technische Broschüre – Wasseranwendungen
(pdf -
7.4 MB)
-
Die sieben Grundlagen für gesunde Raumluft
(pdf -
2 MB)
Auswahl des richtigen Wärmezählers
Je nach Anwendungsfall ist es wichtig, den richtigen thermischen Zähler einzusetzen. Die Relevanz entsteht durch allfällige Vorschriften oder Verordnungen.
Wenn eine Wärmezählung zwecks Kostenverrechnung oder zur Nebenkostenabrechnung realisiert werden soll, müssen MID-zertifizierte Zähler eingesetzt werden.
Planen Sie eine Messung für die innerbetriebliche Kostenzuordnung oder für eine Betriebsoptimierung? Dann reichen auch die qualitativ hochwertigen Standardzähler von Belimo.
HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.
Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.
Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.
Verteilung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.
Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.
Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:
-
Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden
(pdf -
4.46 MB)
Belimo Energy Valve™ in HLK-Anwendungen
Hier finden Sie eine Auswahl gängiger HLK-Anwendungen, bei denen das Belimo Energy Valve™ zum Einsatz kommt. Nach einer kurzen Beschreibung der einzelnen Anwendungen werden die häufigsten Gründe für mangelnde Effizienz oder Leistung genannt. Es wird erläutert, wie EVs diese Probleme angehen und welche Regelmodi und Einstellungen für eine optimale Leistung empfohlen werden.
Zusammenbringen, was zusammengehört
Integriertes thermisches Energiemanagement und Abrechnung
Das neue Belimo Energy Valve™ mit thermischem Energiezähler vereint Energiemessung, -regelung und IoT-fähige Abrechnung in einem Gerät. Es bietet eine nahtlose und direkte Integration in ein Gebäudeautomationssystem oder in eine IoT-basierte Monitoringplattform mit Tools zur Leistungsverbesserung und Abrechnungsdaten. Wir bringen unterschiedliche Funktionsmerkmale zusammen – damit sie Zeit und Kosten sparen können.
Sortiment
Vorteile
Messen und Regeln mit dem Belimo Energy Valve™
Das Belimo Energy Valve™ bietet eine zertifizierte Energiemessung (MID), druckunabhängige Durchflussregelung, Energieeffizienz, Leistungsregelung und Delta-T-Management in einem Gerät. Überwachen und regeln Sie direkt den Energieverbrauch für eine optimale Systemleistung.
Immer die richtige Wassermenge
Idealer Raumkomfort durch Sicherstellung der korrekten Wassermenge auch bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb.
Durchgängige Leistungsregelung
Die All-in-One-Eigenschaften des Belimo Energy Valve™ ermöglichen eine Leistungsregelung für den druck- und temperaturunabhängigen Betrieb.
Delta-T-Management
Kontinuierliche Messung der Temperaturspreizung und Abgleich mit
dem anlagenspezifisch eingestellten Grenzwert. Wird dieser unterschritten, passt das Belimo Energy Valve™ den Durchfluss selbstständig auf die effektiv benötigte Wassermenge zur Erreichung der gewünschten Leistung an.
Zeitersparnis in der Planung
Reduzierter Planungsaufwand und Zeitersparnis durch einfache Ventilauslegung.
Weniger Installationsaufwand
Aufwandsreduzierung und Zeitersparnis aufgrund der All-in-one-Lösung. Kein aufwändiger hydraulischer Abgleich notwendig.
Energieeffizient
Der dicht schliessende Regelkugelhahn verhindert eine interne Leckage im geschlossenen Zustand und damit eine Verschwendung bei Nulllast. Eine integrierte Logik verhindert das Auftreten des "Low Delta T"-Syndroms und stellt so den maximalen Komfort bei geringstmöglichem Energieverbrauch sicher.
Flexibel
Einfach einzustellender maximaler Durchfluss.
IoT-basierte Abrechnung dank zuverlässiger zertifizierter Messung
Die Belimo Wärmeenergiezähler sind zertifiziert nach EN 1434/MID und vorbereitet für die fernbedienbare, IoT-basierte Abrechnung. Die patentierte automatische Glykolüberwachung und-kompensation von Belimo sorgen für eine präzise Messung – auch bei sich ändernder Glykolkonzentration.
-
Herausforderungen beim Messen des Glykolgehalts
(pdf -
552 KB)
Digitale Unterstützung in der Planung und Inbetriebnahme
Apps und Web-Tools unterstützen den Planungsprozess und bieten eine schnelle und einfache Inbetriebnahme auf Knopfdruck. Der digitale Ansatz und volle Transparenz bei den Energiedaten der Endverbraucher erleichtern Ihnen die Arbeit.
Das Belimo Energy Valve™ mit NFC-Schnittstelle (Near Field Communication) ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, Konfiguration und Wartung direkt von einem Smartphone aus. Mit der Belimo Assistant App lässt sich das Energy Valve intuitiv konfigurieren und die Inbetriebnahme kann protokolliert werden. Leistungskennzahlen (KPI), die den Zustand des Antriebs transparent machen, sorgen für einen zuverlässigen Betrieb. Hierbei zeigen zahlreiche Diagnose-Parameter dem Anwender, wie das Produkt mit der Anlage im laufenden Betrieb interagiert. Sollte es zu einem Servicefall kommen, wird eine rasche Fehleranalyse ermöglicht.
Nahtlose Integration der Messdaten
Nahtlose und direkte Integration in das Gebäudeautomationssystem und ausgelegt für IoT-basierte Energieüberwachung und -abrechnung – die Integration von Energiedaten war noch nie so einfach. Ein Gerät liefert alle Informationen, die Sie für die Optimierung der Gesamtleistung Ihres Systems benötigen.
Hervoragende Konnektivität
Das Belimo Energy Valve™ unterstützt alle gängigen Kommunikationsprotokolle der Gebäudeautomation.
Power over Ethernet
Gerätespeisung und die Datenübertragung gleichzeitig über ein einziges Ethernet-Kabel durchführen und die Installation vereinfachen sowie Verdrahtungsfehler vermeiden.
Direkte Integration in IoT-Plattformen
Mit den IoT-fähigen Produkten von Belimo können Feldgeräte direkt an moderne Building-IoT-Plattformen angeschlossen werden. Profitieren Sie von den Möglichkeiten eines vernetzten digitalen Ökosystems.
Das intelligente Belimo Energy Valve™ mit Anbindung an die Belimo Cloud
Vereinfachte Energiekostenabrechnung
Die thermischen Energiezähler und das Belimo Energy Valve™ sind bereit für IoT-basierte Kostenabrechnung (Fernabfrage). Die Daten sind über eine Cloud-Schnittstelle für die von Ihnen autorisierten Benutzer zugänglich.
Optimierung der Delta-T- und Durchflusswerte
Die cloudbasierte Analyse stellt die von Belimo-Experten empfohlenen Delta-T-Einstellungen für den effizienten Betrieb der Anlage zur Verfügung. Die Systemleistung und -stabilität wird verbessert.
Lebenslanger Datenzugriff
Die Belimo Cloud speichert die vollständigen Nutzungsdaten des Belimo Energy Valve™. Die Online-Datenbank bildet somit die Basis für die künftige Betriebsoptimierung.
Online-Technologie-Support
Unser Support hilft bei Inbetriebnahme und optimaler Einstellung des Belimo Energy Valve™ in allen Betriebsphasen. Unsere Experten helfen bei der Lösung technischer Probleme.
Software-Updates
Der Belimo Cloud-Service stellt den Anwendern regelmässig Software-Updates zur Verfügung. Online-Downloads machen Updates einfacher als je zuvor.
Erweiterte Garantie
Die 5 Jahre Garantie wird mit der Belimo Cloud-Anbindung auf 7 Jahre erhöht.
Performance Berichte
Das Belimo Cloud Reporting ermöglicht eine komplette Übersicht der aktuellen und bisherigen Leistungsdaten wie Durchfluss, Energieverbrauch, Strombedarf und Delta-T sowie eine Übersicht über Warnungen oder Fehler im Betrieb, die die Effizienz beeinträchtigen könnten.
Die multifunktionale All-in-One-Lösung
Messen
Integrierte Sensoren für die Messung der Temperaturspreizung, des Durchflusses (inkl. Kompensation des Glykolgehalts) und dadurch der Leistung.
Regeln
Kontrolle von Ventilposition, Durchfluss oder Leistung für die perfekte Regulierung des Wärmetauschers.
Abgleichen
Das Belimo Energy Valve™ stellt immer die korrekte Wassermenge sicher – auch bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb.
Absperren
Keine Leckagen dank luftblasendicht schliessendem Regelkugelhahn.
Energiemonitoring
Aufzeigen von Optimierungspotenzialen durch die Aufzeichnung aller Anlagendaten.
Abrechnen
Bereit für die IoT-basierte Kostenabrechnung.
Modulare Bauart für einen schnellen Zähleraustausch
Der thermische Energiezähler besteht aus einem Sensormodul (unterer Teil) mit angeschlossenen Temperatursensoren, in dem Rechenwerk und Messsystem untergebracht sind, und dem Logikmodul (oberer Teil), über welches der thermische Energiezähler an die Spannungsversorgung angeschlossen wird und über welches die Bus- und NFC-Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung steht.
Das Sensormodul ist als Ersatzteil verfügbar und muss in gewissen Ländern gemäss nationalen Vorschriften periodisch ausgetauscht werden. Dazu kann das Logikmodul abgenommen werden (alle Kabel bleiben angeschlossen) und das Sensormodul kann einfach ausgetauscht werden. Danach wird das Logikmodul wieder aufgesteckt. Es muss kein Kabel neu angeschlossen oder der Zähler neu in das System integriert werden. Eine erhebliche Zeitersparnis!
-
Kundenvorteile
Energy Valve -
Kundenvorteile
Energy Valve mit TEM - Erfolgsgeschichten
Energy Valve
Generalunternehmer / Investor
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- Energie sparend und hoher Raumkomfort durch Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
- Anlagensicherheit gewährleistet durch optionale Notstellfunktion
- präzise Durchflussmessung von Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen in allen HLK-Anwendungen. Eine manuelle Kalibrierung entfällt.
- Integrierte Logik, welche das Auftreten des «Low Delta T»-Syndroms verhindert und so den maximalen Komfort bei geringstmöglichem Energieverbrauch sicherstellt
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- reduzierter Planungsaufwand und Zeitersparnis durch einfache Ventilauslegung
- automatischer Hydraulischer Abgleich bei jedem Lastzustand
- einfache Anpassungen bei Leistungsänderungen möglich
- speziell abgestimmte Planungshilfen und Unterlagen unterstützen die tägliche Arbeit
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- freie Wahl der Ansteuerung (BACnet, Modbus, MP-Bus oder analoges Signal)
- Energieoptimierung durch Datentransparenz
- optionale Anbindung an die Belimo Cloud
- Funktionskontrolle in Echtzeit
Installateur / Anlagenbauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- Aufwandsreduzierung und Zeitersparnis durch All-in-one-Lösung
- kein aufwändiger Hydraulischer Abgleich notwendig
- einfache Inbetriebnahme in nur wenigen Schritten mit intuitivem Startup-Assistenten
- präzise und wiederholbare Durchflussmessung von Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen macht die manuelle Kalibrierung überflüssig.
- integrierte Logik, welche das Auftreten des «Low Delta T»-Syndroms verhindert und so den maximalen Komfort bei geringstmöglichem Energieverbrauch sicherstellt
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- Energie sparend dank eines automatischen, permanenten Hydraulischen Abgleichs
- hoher Raumkomfort durch Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
- einfache Anpassungen bei Leistungsänderungen möglich, somit ist auch eine einfache Umnutzung des Gebäudes gewährleistet.
- Anlagensicherheit gewährleistet durch optionale Notstellfunktion
- präzise und wiederholbare Durchflussmessung von Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen in allen HLK-Anwendungen. Eine manuelle Kalibrierung entfällt.
- optional kann der gemessene Glykolgehalt zur Überwachung ausgegeben werden.
- integrierte Logik, welche das Auftreten des «Low Delta T»-Syndroms verhindert und so den maximalen Komfort bei geringstmöglichem Energieverbrauch sicherstellt
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- Energie sparend dank eines automatischen, permanenten Hydraulischen Abgleichs
- hoher Raumkomfort durch Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb.
- hohe Transparenz und Effizienz durch Energie- und System-Monitoring
- Anlagensicherheit gewährleistet durch optionale Notstellfunktion
- präzise und wiederholbare Durchflussmessung von Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen in allen HLK-Anwendungen. Eine manuelle Kalibrierung entfällt.
- Optimierungsmöglichkeiten während des Betriebs
- maximaler Komfort bei minimalen Betriebskosten während des gesamten Lebenszyklus
Energy Valve mit TEM
Generalunternehmer / Investor
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- Energie sparend und hoher Raumkomfort durch Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
- Anlagensicherheit gewährleistet durch optionale Notstellfunktion
- präzise Durchflussmessung von Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen in allen HLK-Anwendungen. Eine manuelle Kalibrierung entfällt.
- Integrierte Logik, welche das Auftreten des "Low Delta T"-Syndroms verhindert und so den maximalen Komfort bei geringstmöglichem Energieverbrauch sicherstellt
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- Aufwandsreduzierung und Zeitersparnis durch optimal abgestimmte All-in-One-Lösung
- Reduzierter Planungsaufwand dank einfacher Ventilauswahl
- Rückverfolgbare Überprüfung und Protokollierung (Inbetriebnahmeprotokoll)
- Automatischer hydraulischer Abgleich bei jedem Lastzustand
- Einfache Anpassungen bei Leistungsänderungen möglich
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- Abrechnung und Regelung mit einem einzigen Gerät
- Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme und Konfiguration
- Freie Wahl der Ansteuerung (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus oder analoges Signal)
- Energieoptimierung durch Datentransparenz
- Vereinfachte Installation durch Power over Ethernet, da keine lokale Spannungsversorgung erforderlich ist
- Die europäischen Anforderungen der Norm EN 1434 und der MID-Richtlinien werden erfüllt
- Integrierter Webserver für direkten Datenzugriff und Einstellmöglichkeiten
- Eine einzige Smartphone-App für alles: Inbetriebnahme, Konfiguration, Diagnose und Überwachung
- Intuitiver Startup-Assistent für die Inbetriebnahme und Protokollierung des thermischen Energiezählers
Installateur / Anlagenbauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- Aufwandsreduzierung und Zeitersparnis durch optimal abgestimmte All-in-One-Lösung
- Kein aufwendiger hydraulischer Abgleich notwendig
- Einfache Protokollierung des zugelassenen Energiezählers bei Inbetriebnahme mit der Assistant App
- Automatische Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls für den Zähler
- Die europäischen Anforderungen der Norm EN 1434 und der MID-Richtlinien werden erfüllt
- Integrierter Webserver für direkten Datenzugriff und Einstellmöglichkeiten
- Eine einzige Smartphone-App für alles: Inbetriebnahme, Konfiguration, Diagnose und Überwachung
- Intuitiver Startup-Assistent für die Inbetriebnahme und Protokollierung des thermischen Energiezählers
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- Rückverfolgbare Überprüfung und Protokollierung von abrechnungsrelevanten Daten
- Offener Datenzugriff bietet Flexibilität bei der Wahl des Dienstleistungsanbieters (z.B. für die Abrechnung)
- Geringe Inbetriebnahme- und Betriebskosten und dadurch optimaler Investitionsschutz
- Dank direkter Internetanbindung zukunftssicher und transparent
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- Maximaler Komfort bei minimalen Betriebskosten während des gesamten Lebenszyklus
- Druckunabhängige Regelung macht hydraulischen Abgleich überflüssig
- Integrierte Glykolmessung und -kompensation oder bei MID-Geräten ein Glykol-Alarm gewährleisten die Anlagensicherheit und stellen genaue Messwerte sicher
- Rückverfolgbare Überprüfung und Protokollierung von abrechnungsrelevanten Daten
- Hohe Transparenz und Effizienz durch Energie- und Systemüberwachung über die Belimo Cloud
- Einfacher Austausch der eichpflichtigen Geräte
Messdienstleister
Als Messdienstleister tragen Sie dafür Sorge, dass eine einwandfreie und genaue Messung der thermischen Energie erfolgt und die Verbrauchsdaten erfasst und in Rechnung gestellt werden. Das Belimo Energy Valve™ bietet:
- App-geführte Inbetriebnahme, automatische Erstellung eines formalen Inbetriebnahmeprotokolls
- Messdaten des MID-zertifizierten Energiezählers können direkt für Verbraucherabrechnung verwendet werden
- Einfache Anbindung an andere Cloud-Schnittstellen
- Einfache Datenerfassung und -verarbeitung
- Nahtlose und einfache Integration in offene Systeme für Energiekostenabrechnung
- Die europäischen Anforderungen der Norm EN 1434 und der MID-Richtlinien werden erfüllt
- Integrierter Webserver für direkten Datenzugriff und Einstellmöglichkeiten
- Eine einzige Smartphone-App für alles: Inbetriebnahme, Konfiguration, Diagnose und Überwachung
- Intuitiver Startup-Assistent für die Inbetriebnahme und Protokollierung des thermischen Energiezählers